- 商品编号:
- SK 3239.600
- 型式
- 壁装式
EMC
- 产品描述
- EMC 过滤器风扇可提高屏蔽和减震效果,并且满足 EN 61587-3 标准规定的要求等级 2。
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 安装完毕的单元,包含无纺纤维过滤垫
- 风扇
- 轴向,罩极电机
- 气流量(自由送风)
- 在 50 Hz 条件下: 100 m³/h
在 60 Hz 条件下: 115 m³/h
- 气流量(带含有无纺纤维过滤垫的输出过滤器)(数量 x 订货号)
- 1 x 3239060: 74/87 m³/h
- 2 x 3239060: 84/98 m³/h
- 额定工作电压
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 额定电流 最大
- 在 50 Hz 条件下: 0.12 A
在 60 Hz 条件下: 0.09 A
- 额定功率 Pel
- 在 50 Hz 条件下: 15 W
在 60 Hz 条件下: 14 W
- 尺寸
- 宽度: 204 mm
高度: 204 mm
- 安装尺寸
- 安装深度: 24 mm
安装深度: 90 mm
- 安装开口截面
- 开孔宽度: 177 mm
开口高度: 177 mm
- 说明
- 为了提高能源效率和增加设备的使用寿命,建议使用温度调节器或温度显示器。
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP54,带无纺纤维过滤垫
- IP56,带无纺纤维过滤垫和防喷水罩
- 防护等级 NEMA
- UL Type 12,带无纺纤维过滤垫
- 类型 3
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X with chopped-fibre filter and hose-proof hood
- 前置熔断器
- 自动保险器/熔丝: 2 A
- 风扇使用寿命 (L10, 40 °C)
- 在 50 Hz 条件下: 68,200 h
在 60 Hz 条件下: 68,200 h
- 工作温度范围
- -15 °C...55 °C
- 贮存温度范围
- -30 °C...70 °C
- 噪音等级
- 在 50 Hz 条件下: 46 dB(A)
在 60 Hz 条件下: 49 dB(A)
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 1.2 kg
- 税率号
- 84145915
- EAN
- 4028177652446
- ETIM 8
- EC000320
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- 产品描述
-
SK TopTherm 过滤器风扇,100/115 m³/h,230 V,1~,50/60 Hz,宽x高x深:204 x 204 x 24 mm,EMC