- 商品编号:
- SK 3130.115
- 型式
- 壁装式
- 产品描述
- 由于内部与外部两个空气循环完全分离,因此特别适用于具有腐蚀性的环境条件中使用的空气/空气热交换器。
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 已完成全部连接的单元
插入式接线板
温度超过规定值时的无电位故障信号触点
钻孔模板
安装固定件
- 比热功率
- 90 W/K
- 气流量(自由送风)
- 50 Hz 时的外部回路: 850 m³/h
60 Hz 时的外部回路: 945 m³/h
50 Hz 时的内部回路: 850 m³/h
60 Hz 时的内部回路: 945 m³/h
- 额定工作电压
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 尺寸
- 宽度: 400 mm
高度: 1,580 mm
深度: 215 mm
- 前置熔断器
- 自动保险器/熔丝: 4 A
- 温度调节器
- 数字式温度调节器(出厂设置 +35 °C)
- 工作温度范围
- -5 °C...55 °C
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- 内循环防护等级 IP 54
- 外循环防护等级 IP 34
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 34 kg
- 税率号
- 84158300
- EAN
- 4028177425125
- ETIM 8
- EC002514
- ETIM 7.0
- EC002514
- ECLASS 8.0
- 27180711
- 产品描述
-
SK 空气/空气热交换器 TopTherm,壁挂式,90 W/K,115 V,50/60 Hz,宽 x 高 x 深:400 x 1580 x 215 mm