温控系统 环境空气冷却装置 采用外界空气运行的冷却设备适用于经济型散热。前提条件:相对干净的环境空气,温度低于所需的机柜内部温度。 环境空气冷却装置 过滤器风扇 整体过滤器风扇装置,无需工具即可安装在表面上。通过吹吸机柜中的ġ... 了解详情 环境空气冷却装置 顶装风扇 顶装风扇。被动式解决方案,通风量为 500 m³/h – 1069... 了解详情 环境空气冷却装置 架装式风扇/离心风扇 整体风扇单元,用于直接安装在 19 英寸结构上。通风量为 320 m³/h - 480... 了解详情 环境空气冷却装置 空气/空气热交换器 带两个独立的空气回路的热交换器,以防止灰尘进入机柜内。冷却功率 17.5... 了解详情