热电制冷器 总冷却功率/加热功率 80/80 W

商品编号: SK 3201.300

基于珀尔帖效应技术的高性能轻质结构空调机组,确保了操作箱体和小型箱体的节能温控。冷却功率/加热功率 80/80 W。

商品编号:
SK 3201.300
产品描述
高效的半导体空调采用了紧凑型结构设计,适用于操作箱和小箱体的温控产品。
材料
装置:铝,阳极氧化处理
Basic color
RAL 7015
颜色
罩盖:RAL 7015
供货范围
半导体空调
已接好线(可插接的接线板)
安装附件
过滤垫
USB 连接线 A/B
钻孔模板
总冷却功率,符合 DIN EN 14511 要求
冷却功率 L35 L35/50 Hz: 80 W
总冷却功率 L35 L30
冷却功率 L35 L30/50 Hz : 100 W
额定工作电压
24 V (直流)
额定电流 最大
4.5 A
起动电流 (LRA)
4.5 A
气流量(自由送风)
外部回路: 45 m³/h
内部回路: 45 m³/h
能效比 (EER) 为 50/60 Hz L35 L35
制冷能力 L35 L35 (EER) 50 Hz: 0.9
加热功率
80 W
型式
壁装式
尺寸
宽度: 125 mm
高度: 400 mm
深度: 155 mm
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
外循环防护等级 IP 34
内循环防护等级 IP 54
接线方式
插入式弹簧接线端子
温度调节器
PID 调节(出厂设置:冷却 +35 °C/加热 +5 °C)
工作温度范围
-30 °C...60 °C
冷却调节范围
5 °C...55 °C
加热调节范围
-10 °C...20 °C
前置熔断器
自动保险器/熔丝: 10 A
包装单元
1 件
重量/包装
2.6 kg
税率号
84186900
EAN
4028177598621
ETIM 8
EC000855
ETIM 7.0
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
产品描述
半导体式制冷器
证书
EAC
声明
符合性声明
符合性声明 UK
Declaration of conformity - F-gas regulation
资料
说明书
Safety instructions
数据页
技术系统目录
技术细节
软件
驱动程序