冷却装置 壁挂式冷却装置 通过标准的安装切口,可在柜门和侧板上进行外挂式安装或内嵌式安装。集成的电子冷凝液蒸发器(制冷功率在 0.3 kW 以上)。冷却功率 0.3 kW - 5.8 kW。冷却功率从 0.3 kW 起,还可选用高能效的 Blue e+ 产品。防护等级:IP54 / IP55 / IP56,UL 3R/4、12 型和 NEMA 4X。壁挂式冷却装置也有防腐和室外规格可选。 壁挂式冷却装置 壁挂式空调Blue e+ S 0.3 kW-1 kW Blue e+ S 冷却设备采用成熟的 Blue e+... 了解详情 壁挂式冷却装置 壁挂式空调Blue e+ 1.6-5.8 kW 高能效 Blue e+ 壁挂式冷却设备,制冷量范围为 1600 W 至 5800... 了解详情 壁挂式冷却装置 Blue e+ 室外壁挂式冷却设备 1.5-5.0 kW 高能效 Blue e+ 室外壁挂式冷却设备,制冷量范围为 1500 W 至 5000 W。防护等级高达 IP56 / UL... 了解详情 壁挂式冷却装置 Blue e+ 化工行业用壁挂式冷却设备 1.6-5.8 kW 高能效 Blue e+ 化工行业用壁挂式冷却设备,制冷量范围为 1600 W 至 5800... 了解详情 壁挂式冷却装置 Blue e+ IT 壁挂式冷却设备 使用 Blue e+ 技术后可最大化地调整为符合高能效冷却 IT 机架的要求。与 IoT... 了解详情 壁挂式冷却装置 壁装式冷却装置 TopTherm Blue e 0.3-4 kW 高能效 Blue e 壁挂式冷却设备,制冷量范围为 300 W 至 4000 W,制冷量为 1000 W... 了解详情 壁挂式冷却装置 壁装式冷却装置 TopTherm Blue e,UL Type 3R/4 0.5-2.5kW 500 W 至 2,500 W 高能效 Blue e 壁挂式空调,内置舒适性 e... 了解详情 壁挂式冷却装置 壁装式冷却装置 TopTherm Blue e,NEMA 4X 0.5-2.5kW 高效型 Blue e 壁挂式冷却设备,功率等级从 500 W 至 2,500... 了解详情