冷却装置 顶装式冷却装置 门或侧板以及逃生通道保持畅通,归功于顶部安装的设计方式。电子冷凝液蒸发器。冷却功率 0.55 kW - 4 kW。若冷却功率为 1.3 kW,还可选用高能效的 Blue e+ 产品。 顶装式冷却装置 顶装 Blue e+ 空调 有效冷却功率 1.30 kW 通过创新型混合技术实现革命性的节能。... 了解详情 顶装式冷却装置 顶装式空调 TopTherm Blue e 总冷却功率 0.50-4.00 kW 高能效型 Blue e 顶装式空调,制冷功率从 500 W 到 4000... 了解详情 顶装式冷却装置 Blue e+ IT 顶装式冷却设备 使用 Blue e+ 技术后可最大化地调整为符合高能效冷却 IT 机架的要求。与 IoT... 了解详情