不锈钢 紧装式机柜 不锈钢箱体采用 1.4301 不锈钢 (AISI 304) 和 1.4404 不锈钢 (AISI 316L)。设计原理与钢板相同。内部扩装方便。门扩装迅捷。 紧装式机柜 独立式机柜系统 VX SE 不锈钢 独立式机柜由不锈钢制成、框架稳固,带有两个内嵌式安装平面、螺栓Þ... 了解详情 紧装式机柜 独立式机柜系统 VX SE 防护等级 IP 66/NEMA 4X 独立式机柜由不锈钢制成、框架稳固,带有两个内嵌式安装平面、螺栓Þ... 了解详情 紧装式机柜 紧装式控制机柜 AE 不锈钢 AE 不锈钢紧凑型箱体,包括安装板。 了解详情