操作箱体/支托臂系统/立式系统 支托臂系统 CP40/60/120/180 支托臂系统,用于静态载荷为 400N 至 1800N 之间。通用的组合方式具有多种多样的功能。对多种应用提供安全的电缆保护。支托臂配置器可为您的支托臂系统提供理想的快速安全的设计工具。 支托臂系统 支托臂系统 CP 40,钢 用于静态负荷最大至 400 N 的钢质支托臂系统 CP 40。 了解详情 支托臂系统 支托臂系统 CP 40,不锈钢 用于静态负荷最大至 400 N 的不锈钢支托臂系统 CP... 了解详情 支托臂系统 支托臂系统 CP 60 1 m 悬臂的载荷 = 600 N。CP 60 支托臂系统可与 CP 120 支托臂系统连接兼容。 了解详情 支托臂系统 支托臂系统 CP 120 1 m 悬臂的载荷 = 1200 N。CP 120 支托臂系统可与 CP 60 支托臂系统连接兼容。 了解详情 支托臂系统 支托臂系统 CP 180 1 m 悬臂的载荷 = 1800 N。在垂直连接操作箱体时,需要使用支托臂系统 CP 120... 了解详情 支托臂系统 支承型材,高度可调 用于支托臂系统 威图新型高度可调支承型材致力于为您打造一套灵活舒适的人机操作系ń... 了解详情 支托臂系统 适配器 CP 120 连接支托臂,高度可调 适配器 CP 120 连接支托臂,高度可调 了解详情 支托臂系统 支托臂系统适配器 用于在支托臂系统内切换的适配器。 了解详情 支托臂系统 用于其他供应商面板的适配器 用于将其他供应商面板安装在威图支托臂系统上的适配器。 了解详情 支托臂系统 其他组件 用于支托臂系统的其他组件。 了解详情