- 商品编号:
- PC 5366.200
- 型式
- 带上部透明门、外伸托架和承板
- 产品描述
- 用于安全放置从显示器、到 PC 直至键盘的所有 PC 组件。最佳的操作舒适性和时尚的设计。能使整套计算机系统完美地实现防潮、防尘、免受温度波动的影响,防止未经许可擅自操作等行为。
- 材料
- 箱体、门、后门、 组装区、托板:钢板
手柄、装饰性护板:塑料
门护板:铝
检视窗用玻璃:单片钢化玻璃
- 表面
- 箱体和门:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
组装区,托板:经粉末涂层
- 颜色
- 箱体、门、 装饰性护板、托板:RAL 7035
手柄:类似 RAL 9006
显示器窗口,门的中间部分:RAL 7015
- 供货范围
- 箱体,门,后门
透明门,上方
琴式控制台外伸托架
承板
- 尺寸
- 宽度: 600 mm
高度: 1,600 mm
深度: 636 mm
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 55
- 防护等级 NEMA
- NEMA 12
- 键盘最大尺寸(宽x高x深)
- 540 x 40 x 175 mm
- 基本材料
- 钢板
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 95.5 kg
- EAN
- 4028177693234
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- 产品描述
-
PC机柜,600W*1600H*636Dmm,带键盘托架