琴式控制台/ PC机柜系统 /工业工作站 CX琴式控制台系统 3 段式构成的模块化系统用于各个操作要求。可简便进行单手操作以及确保盖板支撑件安全啮合。可与 VX 系统附件兼容,例如底座和进线套管。 CX琴式控制台系统 CX底座 CX pedestals, four widths and two different depths provide the basis for every console solution. The AX lock plate ensures a uniform appearance, and two-part gland plates are included with the supply for simple cable routing. 跳转至产品页面 CX琴式控制台系统 琴式控制台中部结构 CX 四个宽度构筑了 CX 琴式控制台系统三段式结构的连接桥梁。 跳转至产品页面 CX琴式控制台系统 CX 琴式控制台上部结构 CX 琴式控制台系统具有四种不同宽度,为个性化监控和三段式结构提供了最佳条件。 跳转至产品页面 CX琴式控制台系统 封板 用于琴式控制台系统 CX 用于在单独使用 CX 控制台系统时,封闭整个顶盖开口。 跳转至产品页面