机柜系统 独立式机柜系统 VX SE 独立式机柜由钢板制成、框架稳固,带有两个安装平面、螺栓固定的后板和门板。顶板和侧板由一块钢板滚压成型。与 VX25 并联机柜系统完全兼容。机柜宽度为 600 至 1800 mm,深度为 300 mm,用于设备管理。效率更高,因为不用安装侧板,并且大的柜体宽度可以代替小的并联组合。 独立式机柜系统 VX SE 独立式机柜系统 VX SE 独立式机柜由钢板制成、框架稳固,带有两个安装平面、门板和螺钉固定的后板。顶板和侧面由一体式成型框架组成。VX SE 系统兼容,可加装 VX25 的配件。机柜宽度为 600 至 1800 mm,深度为 300 mm,用于设备管理。效率更高,因为不用安装侧板,并且大的柜体宽度可以代替小的并联组合。 跳转至产品页面 独立式机柜系统 VX SE 独立式机柜系统 VX SE IP 66/NEMA 4 独立式机柜由钢板制成、框架稳固,带有两个安装平面、螺栓固定的后板和门板。顶板和侧板由一块钢板滚压成型。与 VX25 并联机柜系统完全兼容。效率更高,因为不用安装侧板。防护等级提高至 IP 66/NEMA 4。 跳转至产品页面 独立式机柜系统 VX SE 独立式机柜系统 VX SE 不锈钢 独立式机柜由不锈钢制成、框架稳固,带有两个内嵌式安装平面、螺栓固定的后板和门板。顶板和侧板由一块钢板滚压成型。与 VX25 并联机柜系统完全兼容。从 600 至 1200 mm 的机柜宽度。效率更高,因为不用安装侧板。 跳转至产品页面 独立式机柜系统 VX SE 独立式机柜系统 VX SE 防护等级 IP 66/NEMA 4X 独立式机柜由不锈钢制成、框架稳固,带有两个内嵌式安装平面、螺栓固定的后板和门板。顶板和侧板由一块钢板滚压成型。与 VX25 并联机柜系统完全兼容。效率更高,因为不用安装侧板。防护等级提高至 IP 66/NEMA 4X。 跳转至产品页面