VX 底座系统 用于 VX 底座系统的附件 Numerous accessories for individual extension of the VX base/plinth system, to fit all applications. 用于 VX 底座系统的附件 底座安装套件 用于 VX 底座系统,不锈钢 用于扩展配备系统型材或电缆夹钳轨的底座。 适用于 100 以及 200 mm... 跳转至产品页面 用于 VX 底座系统的附件 横梁 用于 VX、TS、VX SE、TP、PC、IW、冷水机组 Blue e+ 为了提高机柜站立的安全可靠性,横梁前后超出机柜底部框架138 mm。 跳转至产品页面 用于 VX 底座系统的附件 过滤垫 用于底座护板,通风型 只要从后方将过滤垫装入护板即可。可裁剪为任意长度。 跳转至产品页面 用于 VX 底座系统的附件 并柜盖板 用于 VX 底座系统,不锈钢 用于闭合两个并联底座之间的间隙。在并联安装三个及以上的底座时需Š... 跳转至产品页面