VX25 附件 VX 底座系统 将一切优化到极致。VX 底座系统几乎可用于任何机柜。它将威图迄今为止最佳的底座功能组合为一个多变的模块化系统中,使您可以用更少的零部件获得更多的空间,安装更加便利、节省更多时间并实现更大的灵活性。 VX 底座系统 底座角连接件配备底座护板,前部和后部,100 mm,不锈钢 用于 VX、TS、VX SE 底座角连接件配备模具成型的并联机柜系统自定位件,根据不同的应用÷... 跳转至产品页面 VX 底座系统 底座角连接件配备底座护板,前部和后部,200 mm,不锈钢 底座角连接件配备模具成型的并联机柜系统自定位件,根据不同的应用÷... 跳转至产品页面 VX 底座系统 底座护板,侧面,100 mm,不锈钢 用于 VX 底座系统 不锈钢底座护板用于在纵向上侧面密封底座单元,或者用于内装并联底ò... 跳转至产品页面 VX 底座系统 底座护板,侧面,200 mm,不锈钢 用于 VX 底座系统 不锈钢底座护板用于在纵向上侧面密封底座单元。 跳转至产品页面 VX 底座系统 用于 VX 底座系统的附件 Numerous accessories for individual extension of the VX base/plinth system, to fit all applications. 跳转至产品页面 VX 底座系统 底座护板带刷条 用于 VX 底座系统,钢板 用于将电缆导入底座中。在高度为 200 mm... 跳转至产品页面