VX25 附件 底部 机柜底座的附件可实现灵活的底部扩装,以及运输或稳定机柜。水平支脚、滚轮和运输附件、底板、系统隔板、防倾角和固定组件。 底部 水平支脚 用于 VX、TS、TS IT、SE、PC、IW、冷水机组 Blue e+ 在地面不平整情况下用于平衡高度差异。固定螺纹 M12。可选择用内六角调节机柜内部。 跳转至产品页面 底部 水平支脚 用于不锈钢 VX、TS、VX SE 用于直接安装在机柜中,便于地面清洁以及在 ±15 mm 的范围内对地面不平坦度进行调整。 跳转至产品页面 底部 双导向轮 用于灵活性强的使用方式,可直接安装在机柜上。 跳转至产品页面 底部 系统划分 用于 VX 将机柜宽度分为两个安装区域,从而实现在宽度为 1200 mm 的机柜中安装适用于 600 mm 宽机柜的安装板板、电缆夹钳轨或摇架。 跳转至产品页面