19" 扩装技术 英制扩装 用于在 19" 平面和镶面中安装抽屉、将非 19" 设备安在 19" 角轨上,可通过锁紧螺母或创新型 19" 紧固件实现 英制扩装 滑动轨 用于 TS 适配型材,单侧固定 带单面固定件的 482.6 mm (19″) 适配型材 跳转至产品页面 英制扩装 滑动轨 用于 TS 适配型材,两侧固定 在前后适配器型材之间配有双面固定件 482.6 mm (19") 或适配器连接片 482.6 mm (19") 。 跳转至产品页面 英制扩装 482.6 mm (19") 紧固件,1 U 带触点 紧固件用于一个 482.6 mm (19") 固定平面 跳转至产品页面 英制扩装 固定螺钉 用于电子架装,482.6 mm (19") 安装设备和遮盖板。 跳转至产品页面