19" 扩装技术 摇架 摇架可实现对 19" 后侧安装设备进行轻松访问和维护。根据规格尺寸的不同,可选择的开门角度为 130° 或 180°。 摇架 大型摇架 用于 VX 600、800 和 1200 mm 宽的机柜 适用于装配 482.6 mm(19 寸)的安装组件。 跳转至产品页面 摇架 摇架制动器 将摇架保持在开启位置。 跳转至产品页面 摇架 安装套件 用于 VX 大型摇架 用于安装大型摇架。 跳转至产品页面 摇架 180° 铰链 用于 VX 大型摇架 用于在第一种安装情况中将开启度从 130°扩展为 180°。 跳转至产品页面 摇架 滑动轨 用于摇架 用于支撑在摇架中的 482.6 mm (19") 重型电子设备。 跳转至产品页面