电缆铺设 电缆固定螺栓 电缆格兰头材质为聚酰胺、黄铜或不锈钢,还有 EMC 标准版本。电缆格兰头的防护等级高达 IP 68 或 IP 69。对于食品行业或洁净室,可提供采用卫生设计的电缆格兰头。 电缆固定螺栓 电缆固定螺栓,黄铜 集成接线片,确保可靠的紧固和应力释放,以保护电缆。 跳转至产品页面 电缆固定螺栓 聚酰胺电缆固定螺栓 集成接线片,确保可靠的紧固和应力释放,以保护电缆。 跳转至产品页面 电缆固定螺栓 分级套管 用于 1.5 mm 到 4.5 mm 的板厚 在电缆导入过程中,可根据电缆直径简单地分级切断。 跳转至产品页面