VX25 附件 电缆铺设 用于将电缆灵活导入机柜和箱体系统的附件,以及箱体中的高效电缆布线,以及带 19 英寸网格的机柜中的电缆布线:电缆入口、法兰板、电缆格兰头、电缆套管、箱体内的电缆导向附件、19 英寸电缆布线。 电缆铺设 插头穿孔护套套管 适用于直径从 8 mm 至 36 mm 的电缆。 跳转至产品页面 电缆铺设 电缆导入套管 和电缆引入板组合,可在机柜底部区域简单、快速地对引入电缆进行密ë... 跳转至产品页面 电缆铺设 电缆固定螺栓 电缆格兰头材质为聚酰胺、黄铜或不锈钢,还有 EMC... 跳转至产品页面 电缆铺设 铺线和集线 有多种可用于机柜内和底座内的电缆夹持装置可供使用。将电缆夹持装ņ... 跳转至产品页面