内部扩装 EMC 可通过配备系统配件,避免标准机柜受电场、磁场和电磁场的干扰。采取的措施为,通过最佳的电位平衡或电缆屏蔽层的触点接通改善屏蔽效果,并尽可能直接作用于电缆导入的位置。 EMC 安装轨 用于 EMC 电磁兼容屏蔽夹以及电缆张力减轻装置 组合安装轨用于减轻对引入电缆的张力以及提供电磁兼容触点。 跳转至产品页面 EMC EMC 电磁兼容屏蔽夹 不需要使用工具就可快速安装:将 EMC... 跳转至产品页面 EMC EMC 电磁兼容屏蔽安装轨 由防腐钢带制成,横截面积 75 mm²,用于线缆屏蔽层。 跳转至产品页面 EMC EMC 电磁兼容式接地夹 可用于直接将线缆屏蔽层安装在安装板上的电器或设备上。 跳转至产品页面 EMC 接触钢丝刷 能够根据 EMC 的实际需求对接触位置,例如薄带接地件进行准备。 跳转至产品页面 EMC 接触面漆 保护裸露的、未受保护的金属接触位置,阻止生锈。 跳转至产品页面