内部扩装

轨道系统

母线系统可实现达到 中的任意点。冲孔轨可安装在 TS 8 中的任意位置。提供额外的安装平面,实现不同的功能、例如:支承轨或 C 型轨,独立扩装打造无限可能。

轨道系统

机箱

用于个性化的内部扩装,实现附加的安装平面。

轨道系统

轨道和隔板

用于个性化的内部扩装,实现附加的安装平面。

轨道系统

C 型安装角轨 30/15 根据 EN 60 715,用于 VX、TS、VX SE

用于直接安装在水平机柜型材或 TP...

轨道系统

支承轨

安装重型安装设备例如变压器或座式绝缘件。

轨道系统

符合 EN 60 715 的支撑轨和附件

可以直接卡牢组件。

轨道系统

安装板和安装角

普遍固定在所有具有系统孔(孔针 25 mm)的机柜和扩装部件上。