VX25 附件

内部扩装

用于机柜系统和 IT 机柜内部扩装的附件种类繁多,如安装板、导轨系统、安装组件、组件架、系统灯具、EMC 和接地附件、电源插线板

内部扩装

安装板

安装板是箱体和机柜的补充,不包含在供货范围内。威图机柜系统的分Ş...

内部扩装

轨道系统

母线系统可实现达到 中的任意点。冲孔轨可安装在 TS 8...

内部扩装

安装件

插入螺母、U...

内部扩装

承板用于框架固定 机柜宽度 600 和 800 mm

用于框架固定,无需 482.6 mm (19") 支护便可装入机柜,机柜宽度:600 和 800...

内部扩装

EMC

可通过配备系统配件,避免标准机柜受电场、磁场和电磁场的干扰。采Ö...

内部扩装

内部扩装用于受地震威胁的区域

机柜系统附件,用于 Telcordia GR 63-CORE 标准中的地震区 1、2、3 和/或 4。

内部扩装

接地

接地材料,用于建立安全保护导体连接,以满足 VDE...