壁板 分隔板 可通过隔板将并联机柜分隔为不同的功能区域。与锁具系统组合使用,也可在并联机柜中运行不同的授权操作。 模板式分隔板适用于通用接口。 分隔板 模板 封闭式 用于封闭不用的开口。可简单地加工用于个性化开口。 跳转至产品页面 分隔板 模板 用于 16 极/24 极连接器 带有用于安置连接器的开口。除了安装在隔板上外,模板还可固定在机ĉ... 跳转至产品页面 分隔板 模板 用于电缆穿引 用于预装电缆的穿引。通过可调角度以及所使用的弹性密封圈,可实现ê... 跳转至产品页面 分隔板 模板 带有电缆套管 用于直径 10 到 65 mm 的电缆。柔性套管能够与电缆的弯曲直径相匹配。 跳转至产品页面 分隔板 覆盖板 用于连接器开口 插拔连接器开口的盖板,用于不使用的开口。 跳转至产品页面 分隔板 适配器 用于连接器开口 用于使用不同极数的连接器。 跳转至产品页面