VX25 附件 顶板/墙壁固定件 通过合适的系统附件,可以顺利满足机柜顶部区域的要求:起重机运输、电缆导入、通风、箱体的顶部附件、保护条、泄压附件、壁挂式和支柱式安装附件。 顶板/墙壁固定件 防尘板 用于 VX、TS、VX SE 防止在门和机柜上面水平框架型材之间积尘。防尘板还留有空间用于粘ũ... 跳转至产品页面 顶板/墙壁固定件 顶盖固定螺钉 用螺钉固定顶板以取代运输吊环。带有用于电位平衡的接触垫圈。 跳转至产品页面 顶板/墙壁固定件 间隔垫片 用于顶板 用于抬高顶板以加强通风,有三种不同的高度可供选择。不适宜吊装运ů... 跳转至产品页面 顶板/墙壁固定件 运输吊环 用于 VX、TS、VX SE 供起重机运输控制机柜时使用,除非它未包含在供货范围中。 跳转至产品页面 顶板/墙壁固定件 墙壁固定角 用于 VX, VX IT, VX SE, TS, TS IT 用于深度较小的机柜,当柜门上装有重载设备或柜内装有摇架的情况下ʌ... 跳转至产品页面 顶板/墙壁固定件 压力塞 用于顶板 用于将防护级别为 IP 55 的顶板改装为具有减压功能的顶板。 跳转至产品页面 顶板/墙壁固定件 电缆入口压盖板 用于顶板 用于... 跳转至产品页面