并联系统 VX25,钢板

VX25 附件

基于 TS 8 的网络和服务器机柜。根据不同的样式,承重力可高达 1000 kg。

VX25 附件

VX 底座系统

将一切优化到极致。VX...

VX25 附件

底部

机柜底座的附件可实现灵活的底部扩装,以及运输或稳定机柜。水平支Ŋ...

VX25 附件

壁板

侧板用于侧向封闭并联机柜,隔板用于对各个区域进行功能性区分,断ū...

VX25 附件

并柜技术

无论是运输已完整组装的并联机柜系统,还是在安装现场安装单个机柜ʌ...

VX25 附件

门/锁具

门和门锁,用于方便、安全地进入控制柜和机柜。不同的门型,模块化į...

VX25 附件

人机接口

控制柜的操作箱体和附加附件的系统扩装:操作箱体的正面扩装、显示Ý...

VX25 附件

内部扩装

用于机柜系统和 IT...

VX25 附件

顶板/墙壁固定件

通过合适的系统附件,可以顺利满足机柜顶部区域的要求:起重机运输z...

VX25 附件

LED 系统灯具

完美的机柜照明系统。最具创新的照明技术,为威图机柜量身定做。创Ą...

VX25 附件

Ri4Power ISV 配电柜

模块化突出结构系统,用于安装分配器。具有设计认证且符合标准 DIN EN 61 439-1/-2

VX25 附件

电缆铺设

用于将电缆灵活导入机柜和箱体系统的附件,以及箱体中的高效电缆布ń...

VX25 附件

19" 扩装技术

摇架、型材安装角轨、用于型材安装角轨的安装套件、威图数据机柜配Ê...