控制机柜 机柜系统 VX25 和 TS 8 并联柜系统和 SE 独立式机柜系统的特点在于其独特设计的框架型材。 内部安装可在 2 个安装平面上进行,从而保证了控制柜内空间的充分利用。VX25 大型机柜系统的突出之处还在于完全对称的框架结构,简化且一致的并柜技术,极大降低了复杂性,可适用于所有应用。 机柜系统 独立式机柜系统 VX SE 独立式机柜由钢板制成、框架稳固,带有两个安装平面、螺栓固定的后Ĉ... 了解详情 机柜系统 并联柜系统 TS 8 钢板 TS 8... 了解详情 机柜系统 并联柜系统 TS 8,配电 并联柜系统 TS 8,用于低压开关设备,结构证明符合 IEC 61 439-1/-2 和 DIN EN 61 439-1/-2 的要求。 了解详情