- 商品编号:
- KS 1449.500
- 型式
- 带检视窗
- 材料
- 箱体和门:玻璃纤维增强的不饱和聚酯 GFK
门:周围用发泡聚氨酯塑料 (PU) 密封圈
安装板:钢板
检视窗:丙烯酸玻璃,3.0 mm, 四周包覆橡胶端子型材
- 表面
- 箱体和门:未经后处理,塑料染色
安装板:镀锌
- 颜色
- 与 RAL 7035 类似
- 供货范围
- 箱体带有铰接门,四周封闭,3 mm 双齿锁芯
安装板
门的上下缘带有双重密封(作为防雨条)
侧面压有 C 形型材,用于安装板的无级深度调节
门上装有检视窗
- 防护等级 NEMA
- NEMA 12
- 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- IP 56
- IK 编码
- IK08
- 尺寸
- 宽度: 400 mm
高度: 600 mm
深度: 200 mm
- 安装板材料厚度
- 2.5 mm
- 安装板尺寸(宽 x 高)
- 345 mm x 550 mm
- 门数
- 1
- 门铰链可移动
- 是
- 锁具数量
- 2
- 锁
- 锁具规格: 凸缘
锁具数量: 2
锁芯: 3 mm 双齿
- With viewing window
- 是
- 说明
- 在长期紫外线照射(日照)以及风吹雨打的作用下,箱体表面涂层会出现损伤。但是这对安装电气组件的保护不会产生影响。如果紫外线照射超出柜体涂层的保护范围,建议在箱体表面涂覆 PUR(聚氨酯)涂料。适用的环境温度:-30 °C...+75 °C。
- 基本材料
- 塑料
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 11.2 kg
- 税率号
- 94037000
- EAN
- 4028177526723
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 产品描述
-
KS 机箱 400x600x200mm ral7035