塑料控制机柜 AX 塑料控制柜 AX 的配件 塑料控制柜 AX 的配件 门制动器 用于 AX 塑料,塑料防爆箱体 用于保持门处于敞开状态。无需对箱体进行机械加工即可安装。 了解详情 塑料控制柜 AX 的配件 内门 用于AX塑料箱体 提供安全的门禁保护。操作层与技术层分开。 了解详情 塑料控制柜 AX 的配件 墙壁固定支架 用于 AX 塑料 在保留UL 认证的条件下,墙壁固定支架易于从外部固定。 了解详情 塑料控制柜 AX 的配件 立柱固定件 用于 AX、KX、AX 塑料、AX IT、CS 壁挂式箱体 用于在圆形立柱或方形立柱上可靠、舒适地进行固定。 了解详情 塑料控制柜 AX 的配件 LED 系统灯具 系统 LED 灯 - 专用于开关柜的第一个灯!创新 LED... 了解详情 塑料控制柜 AX 的配件 通用角支架 用于 AX 塑料,塑料防爆箱体 用于在 25 mm 冲孔系统的内部扩装带法兰的冲孔轨,门轨道及支撑条。 了解详情 塑料控制柜 AX 的配件 用于内部安装的螺栓 用于 AX 塑料 用于将附件安装至箱体主体的固定芯轴中。 了解详情 塑料控制柜 AX 的配件 聚酰胺电缆固定螺栓 集成接线片,确保可靠的紧固和应力释放,以保护电缆。 了解详情 塑料控制柜 AX 的配件 钢板材质的线路图盒 用于 VX、TS、VX SE、PC、TP 下面部件 可固定在管状门框的任意高度上。 了解详情 塑料控制柜 AX 的配件 冲孔型材带安装法兰 23 x 64 mm 用于 VX 、VX IT、VX SE、AX 塑料 用于在内部安装平面上进行多变、个性化的机柜框架内部扩装,以及紧Ñ... 了解详情 塑料控制柜 AX 的配件 冲孔型材带安装法兰 14 x 39 mm 用于 VX、VX SE、PC、IW、AX 用于固定电缆槽、电缆软管夹和门上安装设备等等。 了解详情 塑料控制柜 AX 的配件 支撑条 用于 VX、TS、VX SE、TP、AX 用于简便固定电缆槽、电缆软管夹、防接触保护盖板、门上安装设备、Ĭ... 了解详情