用于 AX 的附件 AX 底座系统 通过底座角连接件中的大开孔可实现直接从前侧用螺钉固定到机柜上。卡装式护板有利于简便和快速地接触底座并用于个性化应用,例如作为电缆导入。 AX 底座系统 底座角连接件配备底座护板,前部和后部,100 mm 用于 AX 底座角连接件配备大开孔,可以高度适配螺钉拧紧位置,并可通过塑料Ĉ... 了解详情 AX 底座系统 底座角连接件配备底座护板,前部和后部,200 mm 用于 AX 底座角连接件配备大开孔,可以高度适配螺钉拧紧位置,并可通过塑料Ĉ... 了解详情 AX 底座系统 侧面底座护板,100 mm 用于 AX 用于在侧面封闭单个底座或者并联系统的底座。 在高度为 200 mm... 了解详情 AX 底座系统 侧面底座护板,200 mm 用于 AX 用于在侧面封闭单个底座并提供辅助稳定,或用于对并联底座进行内部û... 了解详情