用于 AX 的附件 内门 丰富多样的固定方案,用于存放和保存文件,也可实现显示或操作设备的安装。 内门 支撑条 用于 VX、TS、VX SE、TP、AX 用于简便固定电缆槽、电缆软管夹、防接触保护盖板、门上安装设备、电缆夹钳和电缆固定件。 跳转至产品页面 内门 冲孔型材带安装法兰 14 x 39 mm 用于 VX、VX SE、PC、IW、AX 用于固定电缆槽、电缆软管夹和门上安装设备等等。 跳转至产品页面 内门 存放箱 用于安全存放 CD/DVD,容量高达 10 片。 跳转至产品页面 内门 钢板材质的线路图盒 宽度可选 用于固定在门孔条的任意高度上。宽度调整便利。 跳转至产品页面 内门 塑料线路图盒 用于粘贴在门内部平面上。 跳转至产品页面 内门 带透明盒的线路图盒 配有焊接的透明盒和自粘式背面。 跳转至产品页面 内门 门制动器 用于 AX 用于保持门处于敞开状态。无需对箱体进行机械加工即可安装。 跳转至产品页面