用于 AX 的附件 轨道系统 母线系统可实现达到 中的任意点。冲孔轨可安装在 TS 8 中的任意位置。提供额外的安装平面,实现不同的功能、例如:支承轨或 C 型轨,独立扩装打造无限可能。 轨道系统 安装轨用于内部扩装 AX ***全新***导轨,用于在 AX 紧凑型控制柜中以 25 mm... 了解详情 轨道系统 冲孔型材带安装法兰 14 x 39 mm 用于 VX、VX SE、PC、IW、AX 用于固定电缆槽、电缆软管夹和门上安装设备等等。 了解详情 轨道系统 支承轨 TH 35/15 根据 EN 60 715 长度根据箱体宽度确定。 了解详情 轨道系统 支承轨 TH 35/7.5 根据 EN 60 715 长度根据箱体宽度确定。 了解详情 轨道系统 安装夹 用于支承轨 用于安全快速地将符合EN 60 715.标准的... 了解详情 轨道系统 安装角支架 可以螺旋固定在所有具有系统孔(孔针 25 mm)的机柜和扩装部件上。 了解详情 轨道系统 底部扩展轨 用于 AX 用于在 AX 紧凑型箱体内部灵活配置的导轨,与新款 AX... 了解详情