控制机柜 紧装式机柜 机箱机柜系统有以下几种紧凑型设计:AX 紧装式控制柜、AX 塑料控制柜和 SE 独立式机柜。适用于中等空间需求的控制器应用。符合最高等级的防腐要求,防护等级高达 IP66。壁挂式箱体内部安装便捷,电缆引入方式灵活。 紧装式机柜 KX 精巧控制箱 不锈钢 不锈钢材质的 E-Box KX... 了解详情 紧装式机柜 AX 紧装式控制机柜 完善的系统。新型 AX... 了解详情 紧装式机柜 塑料控制机柜 AX AX... 了解详情 紧装式机柜 壁挂式箱体 EL 3 部分构成的壁挂式箱体具备 19"... 了解详情 紧装式机柜 独立式机柜系统 VX SE 独立式机柜由钢板制成、框架稳固,带有两个安装平面、门板和螺钉固ê... 了解详情 紧装式机柜 紧装式控制机柜 AE 带有钢板门的箱体,底部安装板和封盖板喷漆。防护等级可高达 IP 66。 了解详情 紧装式机柜 紧装式控制机柜 AE 不锈钢 AE 不锈钢紧凑型箱体,包括安装板。 了解详情