- 商品编号:
- EB 1577.500
- 材料
- 箱体和门:钢板,四周带有发泡聚氨酯塑料密封圈
- 表面
- 箱体和门:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
安装板:镀锌 - 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 箱体配有铰接门
180° 铰链
配有 3 mm 双齿锁芯的凸缘锁
安装板 - Protection category NEMA
- NEMA 4
- 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- IP 66
- IK 编码
- IK08
- 尺寸
- 宽度: 300 mm
高度: 400 mm
深度: 155 mm - 安装板尺寸(宽 x 高)
- 275 mm x 385 mm
- 箱体材料厚度
- 1.38 mm
- 门材料厚度
- 1.25 mm
- 安装板材料厚度
- 2 mm
- 锁
- 锁具规格: 凸缘
锁具数量: 1
锁芯: 3 mm 双齿 - 基本材料
- 钢板
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 7.1 kg
- 税率号
- 94032080
- EAN
- 4028177251809
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 产品描述
- EB 精巧控制箱 300x400x155 RAL7035