控制机柜 小型箱体 种类繁多的小型箱体:PK 聚碳酸酯箱体、GA 铸铝箱体、KX 小型箱体、钢板材质底部带或不带封盖板、精巧控制箱 EB 和总线箱体。壁挂式箱体满足小型控制应用中电气元件保护的最高要求。防护等级高达 IP66。 小型箱体 聚碳酸酯箱体 PK 玻璃纤维增强型聚碳酸酯壁挂式箱体,可选灰色或透明盖板。防护等级 IP... 了解详情 小型箱体 KX 接线箱 不锈钢 KX... 了解详情 小型箱体 KX 精巧控制箱 不锈钢 不锈钢材质的 E-Box KX... 了解详情 小型箱体 KX 总线箱,钢板,带迷你凸轮锁 钢板制成的壁挂式箱体,带盖板和检视窗。防护等级 IP 65 / NEMA... 了解详情 小型箱体 总线箱体 KX 不锈钢 不锈钢 KX 总线箱体标配 180° 铰链,易于维护,且配备高防护等级 IP66。 了解详情 小型箱体 接线箱 KL 带钢或不锈钢盖板的壁挂式箱体,有配备法兰且防护等级为 IP55... 了解详情 小型箱体 精巧控制箱 EB 配有材质为钢板的机柜门和安装板的壁挂式箱体。防护等级 IP 66。配备 180°... 了解详情 小型箱体 总线箱体 BG 不锈钢 总线箱体,不锈钢 1.4301 (AISI 304),包含 180° 铰链。防护等级:IP 66。 了解详情