了解更多我们的产品在各种温控方面的操作和优势——从空气冷却和冷却装置到液体冷却和控制柜加热.
空气冷却
操作:
- 散热损失可达 2,900 W at ∆T = 10 K
- 控制柜内的热量通过强制气流(空气交换)散发到周围环境中
- 控制柜中的空气路由可位于提取端,也可位于排出端。
优势:
- 由于不同的设计变体 - 标准、EMC 和 EC 技术,因此具有高度的通用性
- 免工具工作(安装在控制柜上,进行电气连接,快速更换过滤垫)
- 高效EC 电机驱动的风机和过滤器装置,运行时间更短,能源成本更低
- 对于 EC 风机,集成接口可轻松监控和控制风机速度/运行
操作:
- 热消散高达 3,100 W at ∆T = 10 K
- 控制柜内的热能被气流强制驱散到四周 (空气交换)
优点:
- 多向的设计带来了诸多优异的性能 – 标准以及 EC 技术
- 装配简便,轻松维护 (创新型锁扣, 方便插拔的电源接头, 过滤网轻松更换)
- 达到IP 55 级标准的防护
- 优异的性能加之集成控制界面,便于调整风速和风机运行监控
操作:
- 散热损失可达900 W at ∆T = 10 K
- 与风机不同,空气/空气热交换器由两个闭合回路组成
- 根据交叉流原理,外部和内部空气流过热交换器翅片,而不是外部空气流过控制柜。
- 内部空气中的热量被外部空气吸收,无需任何直接接触,这意味着可以实现高防护等级,因为受污染的外部空气不会与控制柜内的空气直接接触
优点:
- 内部和外部风机是彼此独立、单独控制的,因此维护保养需求减少。
- 热交换器模块是可拆卸的,便于清洁。
- 较长的维护间隔,降低了维修成本。
冷却单元
工作原理:
- 待散失的热量达 80 W(对于 L35/L35)
- Peltier 冷却设备根据热电原理工作,根据该原理,电流在特定条件下在两个金属导体之间产生温度差
优点:
- 环保,因为无需气体或冷却剂
- 几乎无需维护
- 调节精度高
- 安装位置不受限(顶板安装除外)
工作原理:
- 待散失的热量达 5800 W(对于 L35/L35)
- 使用冷却介质(R134a 制冷剂),箱体中的空气在一个独立的内部和外部回路中得以冷却,热量被排周围环境中
- 由于外部空气不进入箱体,因此防护等级较高
优点:
- 由于有不同的版本规格(钢板(标准)、不锈钢和户外),因此用途广泛
- 采用创新的混合技术,平均可实现 75 % 的能源节约
- 基于需求进行冷却(PID 控制),可延长组件的使用寿命
- 配有触摸屏和智能界面,方便用户操作
- 采用统一的安装开口和安装辅助工具,便于安装
工作原理:
- 待散失的热量达 5800 W(对于 L35/L35)
- 使用冷却介质(R134a 制冷剂),箱体中的空气在一个独立的内部和外部回路中得以冷却,热量被排周围环境中
- 由于外部空气不进入箱体,因此防护等级较高
优点:
- 由于有不同的版本规格(钢板(标准)、不锈钢和户外),因此用途广泛
- 采用创新的混合技术,平均可实现 75 % 的能源节约
- 基于需求进行冷却(PID 控制),可延长组件的使用寿命
- 配有触摸屏和智能界面,方便用户操作
- 采用统一的安装开口和安装辅助工具,便于安装
操作:
- 待散失热量可达 2,500 W at L35/L35
- 使用冷却介质(R134a 制冷剂),箱体中的空气在一个独立的内部和外部回路中得以冷却,热量被排周围环境中
- 由于外部空气不进入箱体,因此防护等级较高
优点:
- 所有冷却模块都可以单独与任何温控门组合,高度通用。
- 易于改装 - 现有门无需任何加工即可更换,同时系统也是可操作的
- >生态模式控制-蒸发器风机会随着控制柜内部温度的要求关闭,因此更加节能
操作:
- 待散失热量可达 1,300 W at L35/L35
- 控制柜和冷却装置结合
- 使用冷却介质(R134a 制冷剂),箱体中的空气在一个独立的内部和外部回路中得以冷却,热量被排周围环境中
- 由于外部空气不进入箱体,因此防护等级较高
优点:
- VX25 围箱控制柜系统和 Blue e+ 冷却装置的完美结合减少了所需的规划工作量
- 冷却装置可轻松拖拽至前方进行维修保养服务
- 无需组装-冷却组件,控门开关和连接缆线已安装到位,可随时连接。
液体冷却
工作原理:
- 待散失的热量达 7000 W(对于 L35/W10 和 500 l/h)
- 内部回路和外部回路分开,因此防护等级较高
- 这类设备通常使用水作为冷却介质
- 封闭的水回路为设备供应冷却水
- 可通过冷水机组(集中)进行再冷却
优点:
- 由于有不同的版本规格,因此用途广泛:导水部件采用不锈钢 (1.4571) 或铜/黄铜 (Cu/CuZn) 制成,卫生设计版本
- 水路连接方便、灵活
- 所有带 Comfort 控制功能的设备均配备 Eco 模式控制,以实现高效的节能变体:根据控制柜的内部温度,按需关闭风扇
工作原理:
- 待散失的热量达 9500 W(对于 L35/W10 和 2000 l/h)
- 内部回路和外部回路分开,因此防护等级较高
- 这类设备通常使用水作为冷却介质
- 封闭的水回路为设备供应冷却水
- 可通过冷水机组(集中)进行再冷却
优点:
- 水路连接方式灵活,可选择在设备上方或下方
- 安装灵活,因为可安排两侧都有出风口,每侧 5 kW,或直接单侧 10 kW。
- 所有带 Comfort 控制功能的设备均配备 Eco 模式控制,以实现高效的节能变体:根据控制柜的内部温度,按需关闭风扇
操作:
- 待散失热量高达 5,500 W at Tw18/Tu35
- 冷水机是一种通过使用液体介质(水、油等)从消耗品身上带走热量的产品
- 这种液体可以通过热交换器循环以冷却设备或其他工艺流程(例如空气或工艺水)
优点:
- 得益于创新的直流逆变器技术和较低的冷却剂使用量,能源效率高,碳足迹减少高达 70%
- 适用于零下5度至50度的温度范围,通用性高。
- 集成安全功能,运行极其可靠
- 通过物联网接口,轻松达到远程监控目的。
操作:
- 待散失热量可达 25,000 W at Tw18/Tu32
- 冷水机是一种使用液体介质(水、油等)从消耗者身上带走热量的产品
- 这种液体可以通过热交换器循环以冷却设备或其他工艺流程(例如空气或工艺水)
优点:
- 采用微通道技术,制冷剂用量得以减少。
- 触屏式界面显示,方便用户引导。
- 集成安全功能,运行极其可靠
- 预配置选项缩短交货时间
操作:
- 待散失热量可达 25,000 W at Tw18/Tu35
- 冷水机是一种通过使用液体介质(水、油等)从消耗品身上带走热量的产品
- 这种液体可以通过热交换器循环以冷却设备或其他工艺流程(例如空气或工艺水)
优点:
- 结冰保护机制,可靠性高
- 一个版本,两种频率= 国际兼容
- 采用微通道技术,制冷剂用量得以减少
- 集成安全功能,运行极其可靠
控制柜加热器
操作:
- 所有威图控制柜加热器所使用的的PTC元件可以根据温度自动调节其电阻和热输出
优点:
- 自调节PTC技术,可优化调节热输出。
- 控制柜内具有冷凝保护功能
- 热量分布均匀,防止热袋的形成。
- 快速连接端子,无需工具即可实现电气连接(弹簧夹端子),易于组装。