威图Blue e+过滤器风扇可助您在降低能源成本的同时,实现温控目标。与无纺纤维过滤垫相比,带有折叠过滤垫的新型过滤器风扇可将通风量提高40%,遥遥领先于市场上的其他过滤器风扇。
集强大、高效和简便于一身的机柜冷却解决方案为您带来诸多益处。我们的过滤器风扇可选AC/DC、EC和EMC方案。尤其是采用EC技术的过滤器风扇,其物联网功能可提高能效和系统可靠性,因此在时间和成本方面具有显著优势。
了解新型Blue e+过滤器风扇如何为您的日常运营带来至关重要的改变。
Blue e+过滤器风扇:优势概览
-
性能更强: 折叠过滤垫可将通风量提高40%,选择较低风量等级的过滤器风扇,可节省成本
-
延长组件使用寿命:独特的斜流风扇技术让机柜通风更均匀、更稳定
-
高效电机可节省60%的能源(EC过滤器风扇)
-
标配的折叠过滤垫,更换周期可延长2-3倍,从而节省成本和时间
-
具备自动清洁过滤垫功能,可将使用寿命延长20%,从而降低设备的维护成本(EC过滤器风扇)
-
维护间隔可通过以需求为导向的过滤垫维护功能和剩余运行时间虚拟指示进行优化,从而降低能源和服务成本(EC过滤器风扇)
-
报警继电器让您更放心(EC过滤器风扇):直接报告故障
-
物联网功能可提高运行安全性(EC过滤器风扇):集成的紧急冷却功能可通过增加高达40%的通风量对升高的温度做出响应
-
宽电压输出,适用多种应用(EC过滤器风扇):适用于世界各地的应用
-
规划简单:通过RiTherm, RiPanel, Eplan Data Portal和ProPanel等工具优化参数设置和产品选择
-
转换简单:安装开口、防护等级和风量等级与上一代过滤器风扇一致
-
安装简单:免工具安装(机柜上带有简单的卡入式安装结构),节省时间
-
维护简单:免工具操作,过滤垫更换简便
-
监控简单(EC过滤器风扇):通过模拟或数字界面进行控制和监控
EC过滤器风扇的物联网功能
持续记录EC电机的运行时间和运行速度。 威图 IoT通讯模块 会以类似于汽车燃油表的方式显示下一次更换过滤垫的时间, 有助于降低服务成本。
过滤垫自动清洁功能在一天内可激活多次:气流方向短暂逆转,可吹扫过滤垫,清除过滤垫中的微尘颗粒。 这样可以将过滤垫的更换周期延长20%,并相应地降低服务成本。
机箱内温度过高会导致系统故障。EC过滤器风扇的紧急冷却功能可积极避免此类问题。一旦温度超过规定的报警阈值,风扇转速就会达到最大值, 使通风量最多提高40%,以防止或至少延迟组件过热。
折叠过滤垫:优势概览
-
与标准的无纺纤维过滤垫相比,折叠过滤垫的表面积大六倍,因此压降更低,能更快地将热量从机柜中排出。
防护等级是IP 55 时, 与无纺纤维过滤垫相比,通风量增加80%
- 得益于折叠过滤垫使用的材料和结构,即使是0.3微米的灰尘颗粒(比某些病毒还要小),也能被过滤掉。在实际应用中:进入机柜的灰尘显著减少 。
容尘量提高50%
- 折叠过滤垫的表面更大,因此容尘能力更强。这反过来意味着维护周期的延长。此外:我们的折叠过滤垫的防护等级可达到IP 54或IP 55(与吸附垫一起使用时)。
维护周期延长2-3倍