VX25 C4-H并联机柜和AX C4-H紧凑型箱体 AX 箱体和VX C4-H并联机柜——防腐蚀性能符合ISO 12944标准 即将推出:了解表面涂层符合ISO 12944标准的威图AX/VX C4-H机柜。柜身和机柜面板采用特殊的喷涂表面处理工艺,VX框架采用锌镁涂层,具备卓越的耐腐蚀性能。机柜和箱体的喷漆通过720小时的盐雾试验,符合ISO 12944标准的C4-H(高)腐蚀防护等级。 ISO 12944是国际公认的钢结构表面防护涂层防腐标准,可为您带来质量可靠、值得信赖的机柜产品。 VX25 C4-H并联机柜 AX C4-H紧凑型箱体 分享这篇文章: