我们的集成式机柜定位器和用于内部安装的导轨已获得专利保护,无需进行加工即可以在机柜内安装附件。因此,也无需对任何开口进行密封, 可节省时间并确保安全,解锁了全新的应用机遇。不锈钢(1.4301或1.4404不锈钢)机柜表面光滑,易于清洁,可最大限度地保护敏感组件。AX不锈钢壁挂式箱体可满足您的个性化需求,并在不影响安全性的前提下保证必要的灵活性。了解AX不锈钢箱体,为机柜制造创造新的机遇。
AX不锈钢系统箱体拥有丰富的技术功能,将超越您的预期
- 内部安装灵活,可精确满足各种项目的需求。
- 个性化解决方案可降低成本,最大限度地减少总体运营成本。
- 机柜中的连续定位器非常灵活,内部安装导轨无需钻孔即可随时安装在机柜中。
得益于间距为25mm的连续定位器,轨道和附件无需钻孔即可快速、轻松地安装在AX不锈钢箱体内。
这带来了新的应用机会,因为无需对机柜进行任何加工,就可以安装VX25大型机柜的附件,如电缆夹轨、带安装法兰的大型VX冲压型材或重型支撑轨。
机柜中的集成定位器可以精确、快速地安装内部安装导轨,进而安装带有安装法兰和威图附件的冲孔型机柜。
轨道可以随时安装在AX不锈钢机柜内。
可选的穿孔门条带带有冲孔,兼容威图系统附件,间距为25mm,可在不对门进行加工的情况下快速、轻松地进行扩展。
柜门无需工具即可装配,可以节省更多时间。柜门安装后,压入铰链销即可。
安装板易于预装,只需从上方插入即可牢牢固定。标配的间距让组件安装更加简便。
机械加工的键孔使安装板的自动电位均衡接地更加方便,甚至可以在安装板拧紧后进行接地。
- AX机柜采用坚固的不锈钢结构,可在极端环境中提供可靠的保护。
- 即使在最恶劣的条件下,也能最大限度地减少维护工作,长期保障正常运行。
- 标配的抗激光保护膜可防止机柜在加工和运输过程中被划伤。
机柜边缘折叠处的纤巧设计可与无缝聚氨酯泡沫密封件接触,有助于保持最高IP 66的防护等级和IK 10的抗冲击性。卓越的抗冲击保护和可靠的防水防尘密封有助于实现出众的产品性能。
AX不锈钢箱体现货充足,可快速交货。这不仅提高了客户满意度,而且更容易满足客户的要求。项目延误将成为过去。