高效冷却

威图(Rittal)系列冷水机的高精度使系统效率最大化,而其物联网技术保证了服务的便利性和令人印象深刻的可用性。

高效液冷

高效且精确 - 威图冷水机组的优点

出色的灵活性。但最重要的是,水有能力驱散机器和机柜上的高热负荷,这使得液体冷却成为众多应用中的高效解决方案。

使用冷水机来冷却液体是大多数工业制造过程得以流畅运行的基本前提之一。例如:机柜,特别是机床的温度需要精确控制,以确保高精度的加工.

Blue e+冷水机可以减少高达70%的能源成本

威图冷水机组的决定性优势:

  • 简单明了的用户指导
  • 基于需要的温控
  • 可持续使用且环保
  • 集成的安全功能
  • 在装配和安装过程中具有最大的灵活性
  • 紧凑的设计
  • 适用于全球使用
  • 智能联网

针对规划者

对规划者的好处

“威图(Rittal)系列冷水机简化并加快了选择、规划和供应过程!”