Blue e+ S 温控系列

更强的能源效率为您的机柜冷却

高效的温控系统解决方案,帮您的机器和系统减少碳排放。我们的Blue e+产品系列为众多应用和要求提供解决方案。

Blue e+ S温控系列如何减少碳排放?

  • 因为Blue e+是高效的温控系统,平均节能75%。
  • 新的Blue e+ S温控系统输出功率是750W,完成了(300-1000W)产品系列,并结合了创新技术的诸多优势,其新型制冷剂将全球变暖潜能值降低了56%。
  • Blue e+单元可保证安装组件的使用寿命更长,具有全球可用性和工业4.0功能。
  • 点击这里了解更多关于Blue e+技术的信息.

探索Blue e+ S技术的创新解决方案。

灵感来自300–1000 W低输出功率的新型“Blue e+S”温控系列,采用全新设计和扩展的智能功能。

通过威图一起变得更加可持续。

可持续性至关重要–Blue e+S温控系统有助于保护环境,同时为您省钱。

  • 高能效:混合动力技术保证平均节能75%
  • 资源的可持续利用: 速度控制的组件可确保有针对性的冷却,有助于延长机箱组件的使用寿命
  • 更环保: R-513A制冷剂的GWP值降低56%

通过威图变得更快:

时间是每个公司的关键变量–Blue e+S温控系统可以在工程、规划、订购和处理方面节省时间。

在各个级别都具有更大的灵活性:

  • 更灵活的工程,因为所有数据都可以在Eplan数据门户中获得。
  • 更灵活的规划和订购, 通过配置机箱和温控RiPanel中.
  • 更灵活的管理,因为序列号印在包装上,所以不再需要打开包装来找到序列号。
  • 更灵活地计算 所需的气候控制通过Therm软件包.
  • 更灵活 具有全球可用性和独特的多电压功能以及特定国家/地区的批准(cUL上市、cULus FTTA、CE和EAC)。

使用威图设计故障安全流程:

在价值链的每个阶段,可靠性都是关键。Blue e+S冷却装置具有可靠性、减少的维护和快速的可用性。

  • 更可靠: 以集成冷凝水蒸发作为标准,温控系统的功率为300 W或以上
  • 增强的故障安全性: 通过LED光纤立即识别设备状态,即使在远处也能避免机器停机(黄色=非关键错误;红色=严重错误)。
  • 更好的保护免受外部影响: 泡密封保证了IP 55的高保护等级。
  • 更多的计划信心: 全球范围内产品和备件的可靠可用性和短交付时间(标准产品出厂)。
  • 可靠性高: 可在-20至+60°C的温度范围内安全使用。

通过威图减少你的工作量

专注于真正重要的事情-使用Blue e+ S温控系统,规划,操作和组装更容易。

  • 易于操作:通过智能接口进行直观操作(用于应用程序的NFC、用于软件更新和服务的USB连接、显示器)
  • 易于维护: 减少维护工作,方便维修和直接更换组件。
  • 易于规划: 由于所有安装类型(外部安装或完全内部安装)都有统一的方形安装切口,因此简化了规划
  • 易于设计: 优化参数并选择有用的工具,诸如我们的 RiTherm 软件, Scan & Service app 和 Quick Finder
  • 易于组装: 使用我们简便的工具优化处理和节省组装时间

威图帮助您通过数字解决方案创造价值

通过全面思考增加价值–Blue e+S温控系统可通过智能应用程序和服务帮助您的流程更加平稳地运行。

Scan & Service app

通过NFC将智能手机连接到温控单元,传输设备数据和参数,或扫描二维码,一目了然地查看相关产品信息:

  • 温控系统的快速参数化和调试
  • 使用快速复制可节省时间(将设置1:1复制到其他温控单元)
  • 准备并发送服务消息
  • 生成并发送附件和备件的愿望清单
  • 一目了然地查看产品信息
  • 管理扫描的产品

在这些有用的操作视频中了解更多信息:

使用威图减少您的工作量。

专注于真正重要的东西——专注于要点——使用威图Scan and Service应用程序随时完整检索相关数据,并根据您的需求优化交付流程。

您的优势:

  • 由于包装上有序列号,简化了运输流程
  • 生产日期以MMYYYDD格式打印
  • 你赢得了时间,因为不再需要打包和拆包
  • 通过Rittal扫描和服务应用程序直接访问产品数据
  • 数据的快速和完整的可用性-快速处理和数据可用性

威图帮助您通过数字解决方案创造价值。

通过全面思考增加价值–Blue e+S温控系统可通过智能应用程序和服务帮助您的流程更加平稳地运行。.

您的优势:

  • 通过威图Scan & Service App快速联系
  • 直接访问报错消息
  • 由威图Service sichergestellt进行简单而有针对性的故障排除
  • 保修延期
  • 确保温控设备的使用寿命和可靠性

使用威图设计故障安全流程

在价值链的每个阶段,可靠性都是关键。Blue e+S温控系统具有可靠性、减少维护和快速可用性。

您的优势:

  • 操作简单,用户友好
  • 通过快速复制功能将机组设置转移到其他温控设备
  • 通过将设置传输到多个单元来节省时间

通过威图变得更快

时间是每个公司的关键变量–Blue e+S温控系统可以在工程、规划、订购和处理方面节省时间。

您的优势:

  • 无需说明即可快速轻松地组装
  • 发泡密封缩短了组装时间
  • 由于有固定辅助装置,一人安全组装

通过威图变得更加可持续。

可持续行动是不可避免的。

您的优势:

  • 在维护过程中快速排除故障
  • 直接的维护文件
  • 易于更换过滤垫
  • 节省时间
  • 避免故障

体验Blue e+ S行动

在展会上参观我们,了解更多关于高效的温控系统的信息!

日期 展会 所在地
2022年9月6日 SMM 汉堡, D
27. – 30.09.22 风能 汉堡, D
27. – 30.09.22 科技世界 荷兰乌得勒支
28. – 29.09.22 关于自动化的一切 Chemnitz, D
18. – 20.10.22 自动扫描 Gothenburg, S
08. – 10.11.22 SPS Nuremberg, D
08. – 11.11.22 关键能源 Rimini, I

我来帮你

有什么问题吗?请给我们发信息。我们很乐意回答您关于Blue e+S和Blue e+温控技术的问题。.