PDU 英国,basic 型号

商品编号: DK 7955.511

紧凑型结构实现快速在 TS IT 网络机柜和服务器机柜中的 Zero-U-Space 进行安装。CEE 插头 (16 A/32 A) 输入端以及 BS 1363 (UK) 输出端。分配功率位于 3.7 kW 至 22 kW 之间。

商品编号:
DK 7955.511
产品描述
IT 领域使用的坚固紧凑型基本版配电组件用紧凑型 PDU 可以为每个 IT 机柜简单地配备专业配电组件。TS IT 机柜的安装甚至不需要工具。这种紧凑型结构型式使安装简单易行。
材料
铝型材,经黑色阳极氧化处理
尺寸
宽度: 44 mm
深度: 62 mm
长度: 535 mm
插座数量和型号
8 x BS 1363
插座
8 x GB(型号 G,BS 1363)
额定电流(最大)
13 A
供电
数量: 1
每个供电电源的相数: 1~
连接电缆长度
3 m
接线方式
英国
工作温度范围
0 °C...45 °C
空气湿度(没有凝露)
10...95 %
贮存温度范围
-25 °C...70 °C
适用于
箱体类型: TS IT: ≤ 800 mm
包装单元
1 件
净重
1.5 kg
毛重
1.67 kg
税率号
85366990
EAN
4028177685031
ECLASS 8.0
27142604
产品描述
UK基本型PDU, 紧凑型基本配电器, WLD: 44x530x62 mm, 8xBS 1363, 黑色, UK, 单相, 13 A, 适用于机柜最小高度800mm
资料
说明书
数据页
Visio Shapes