本产品停止供应于: 2023年12月31日
- 商品编号:
- TS 7825.387
- 型式
- 电缆导入,带高密度刷条
- 产品描述
- 带犬牙交错式导入的专用刷条在按照规定导入电缆时提供最大可能的保护。通过两段式型式,也可以将底板模块加装到已经安装好的线缆上。
- 材料
- 模板:钢板
刷条:塑料,符合 UL 94-HB,不含卤素 - 表面
- 模板:镀锌
- 供货范围
- 包括安装固定件
包括弹簧夹 - 说明
- 为了完全锁闭 TS IT 中的底板,必须组合多个底板模块
- 尺寸
- 深度: 237.5 mm
- 适用于
- 箱体类型: TS
TS IT
SE
宽度: 800 mm - 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 2.011 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177551169
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- 基本 模件 用于 进线 entry 用于 800mmw