民以食为天,随着人们的生活水平不断提高,更多美食不断涌向市场满足着吃货们的味蕾。然而,即将送到嘴边的食物真的健康吗?如何保证舌尖的食品安全健康无异物?人们对于食品生产、检测的质量和安全也有了更高的要求,对于产品检测精度要求也越来越高。
因此,国内食品X光检测机设备商如春笋般爆发式增长。国内该领域某龙头企业——是一家具有全球竞争力的智能高端检测装备与解决方案供应商,在全球50多个国家和地区设有服务机构和代理合作伙伴。其高精度X光检测机,从1mm的金属,到0.3mm的异物,从为三文鱼挑刺,到给玉米、豆类等食品检查筛选光泽度,均为即将呈上餐桌的美味做好最后一道检测,让食品消费者更安心,保障吃货安全感。
然而,伴随着消费者日益多元化的饮食需求,食品产线灵活性增加,需要快速响应,对产线上食品检测机的性能、供货、响应速度等要求也极其苛刻。同时,伴随着全球化趋势,国内企业产品拥有更多的出海机遇,亟需满足国际化产品标准及要求的合作伙伴助力其走出国门,加快发展。而这一切,均是威图的优势所在。
Blue e温控产品,“硬核内在”,助力无忧检测
食品X光检测机的发生装置,在高负荷的工作运行过程中会产生大量的热量,极大影响其检测效果及精度,需要性能稳定、高效节能的温控产品为其保驾护航,提供持续稳定的工作环境。
威图前沿的空调系列解决方案——不锈钢Blue e 温控产品,以其可持续发展理念及深耕食品加工生产领域多年的经验,无惧恶劣高温、高腐蚀食品加工及检测环境,工作效率高,帮助检测设备快速冷却,提供适宜的工作环境,为食品X光检测机设备的安全工作提供有效的保障。
国际化、标准化、环保降本三效合一
目前食品加工检测市场上的空调解决方案以非标定制为主,货期长,质量不稳定,为食品快速检测早日进入消费市场形成阻碍。威图标准化温控产品,供应链稳定,交付周期短,为客户提供产品升级的余量,加速食品加工检测进程,让客户快速在白热化的竞争中赢得先机。
不仅如此,威图Blue e产品不仅满足客户国产化标准,助力客户国内事业,更兼具国际化认证:CSA、UL+C-UL-FTTA、UR+C-UR、EAC等标准,能耗节约达45%,也为其走出国门,走向国际奠定了良好专业的基础。标准化、国际化、帮助客户降本增效,也更加坚定了客户选择威图的决心。
智能化服务,安心托付
伴随着智能时代的到来,如何利用智能化的技术和服务,在产品生命周期的各个阶段来应对来自不断革新的技术需求及挑战,是国内客户愈发关心的问题。尤其是近几年的疫情影响到了企业的方方面面,企业需要以智能化手段在竞争市场中脱颖而出,更快的速度响应市场和消费者。
威图远程运维IOT模块即是为满足智能化需求的先进手段,威图IOT将与制冷设备实现联动和通讯,进行远程工作,使得工作人员足不出户即可调试空调设备,省时省力,最终实现预测性维护体系,以智能制造手段使得客户轻松应对疫情等带来的运维风险,让客户安心托付。
威图产品在国内及国际食品行业一直受到广泛的青睐,并在走出国门时以威图规范为标准。在食品加工、检测、生产等各个领域、工厂,都可以看到威图解决方案的身影。目前,食品行业的快速发展对创新技术、卫生安全等信赖合作需求激增,威图针对食品检测、生产行业的特殊诉求、将安全、智能高效的解决方案带给客户,助力客户实现食品安全检测、生产创新技术的高质量发展,让送到消费者的每一口食物做好最后一道把关。