Zweifel 公司成立于 1958 年,主要生产各种口味的薯片,其产品在瑞士广受赞誉。60 多年过去,顶尖的质量仍然是公司的首要目标。此外,其食品生产过程严格遵守各种国内和国际法规。因此,公司选择使用威图的不锈钢机柜和控制箱体,确保产品符合内部质量标准,以及 ISO 和 IFS 国际准则。威图不锈钢机柜的防护等级达 IP69K,采用专为食品行业开发的无凹槽密封件。
威图卫生设计系列产品质量出众,全球驰名。在质量方面,其他任何供应商都无法企及。
威图卫生设计系列的质量全球闻名
在自身定位方面,威图不仅限于供应商,而且也将自己视作咨询服务伙伴。在接到 Zweifel 公司的询价之后,威图安排双方进行了面对面的会谈,分析具体需求:机柜用在什么环境中?需要多少个?机柜要容纳哪些设备?计算机?冷却设备?需要的是临时性的,还是长期的解决方案?威图瑞士分公司的专家随后制定了一系列的方案,并介绍了每个方案的可行性、优缺点以及成本。通过这种方式,为客户提供了明确的决策依据。
威图 TS 8 不锈钢系列现已投入使用
Zweifel 公司的管理层最终选择了基于 TS 8 产品系列的解决方案。威图完全按照客户需求配置了机柜,交付了产品,并完成了所有的安装准备工作。然后,由 Zweifel 公司在机柜上安装了所需的组件。
特殊的企业选择特殊的合作伙伴
Zweifel 公司对威图的咨询服务水平和灵活度大加赞赏:“威图给出的解决方案,完全符合我们的实际情况。我们的所有需求都能得到满足,而且选择权在我们手中,包括威图提供服务的范围。我认为,这就是伙伴式合作关系。”
概览
- 项目
- Zweifel Pomy-Chips AG
- 地址
- 苏黎世, 瑞士
- 分支机构
- Food-and-Beverage-Industry
- 挑战
为生产区的电子面板安装防护机柜
确保符合 IP69K、ISO 和 IFS 标准
- 解决方案
威图的机柜和面板采用卫生设计,防护等级达 IP69K,配有专为食品行业开发的密封件。