有机产品行业正在以惊人的速度成长。位于德国科斯费尔德的有机产品批发商 Weiling 也认识到了这一趋势,该公司目前向 1,200 多个客户提供 11,000 多种产品。为了处理如此规模的物流,公司需要建设新的、稳定的 IT 基础设施。
我们想要建一个可靠的、面向未来的新数据中心。
Weiling 公司最终选择采用威图模块化和标准化的 RiMatrix S 数据中心解决方案。因为所有驻地的货物物流都是集中管理,如果 IT 基础设施出现故障,那将是一场灾难。威图为其提供了一个高安全标准的数据中心,它经过了 TÜV 安全专家的测试,还具有防火、防盗、防漏、采用冗余设计和不间断电源等特点。
灵活
由于位于科斯费尔德的办公场地未来将进一步扩大,Weiling 需要一个模块化的数据中心解决方案,方便未来能够灵活地进行扩展。此外,冷却装置应能适应当地的环境条件。由于农业地区尘土飞扬,因此需要使用间接、自由冷却。灵活的 RiMatrix S 系统满足了所有要求。
可规划
与完全定制规划的数据中心不同,RiMatrix S 采用标准化组件,因此通常在六周后就可以投入运行。由于有固定的性能套件和确定的交付时间和成本,Weiling 公司能够在时间和成本管理方面优化其规划。
高能效
作为一家有机食品批发商,Weiling 公司非常重视环保问题。RiMatrix S 的能源使用效率值达 1.15,因此符合公司的环保要求,并且还能帮助其节约成本。
概览
- 项目
- Weiling
- 地址
- 科斯费尔德, 德国
- 分支机构
- IT-infrastructure
- Retail
- 挑战
- 公司成长迅速,需要新的、高度可用的数据中心
- 要求可灵活扩展
- 能效很重要
- 安装时间有限
- 解决方案
- 使用 Single 6 版本的 RiMatrix S,安装在安全室中:采用标准化组件,以便在短短六周内快速完成安装、调试
- 使用 DCIM 解决方案 RiZone 进行监控
- 顶部设置冷却集装箱,确保高能效冷却