今天下单,明天交货:对于在线零售商而言,快速、可靠地处理订单,是维持客户黏性的关键。高度自动化且分散的仓库,确保了货物迅速、高效地到达客户手中。支持 IP 的自动化系统和专门的软件应用程序,在现场进行物流过程管理,为此需要可靠的 IT 基础设施。因此,一家拥有全球业务的电子商务公司在其仓库中部署了用于数据处理的 IT 系统。然而,这些敏感的系统暴露在灰尘和其他危险中,例如人员可擅自进入。几年前,该公司决定采用威图系统升级仓库中的 IT 基础设施,并选择 Blue e+ 冷却设备作为 IT 冷却系统。该解决方案主要通过封闭的冷却回路来提高运行安全性和能效。
高效且可靠
威图 Blue e+ IT 冷却设备采用创新的混合运行模式,基于温度差使平行的冷却回路彼此配合。当环境温度低于设定值时,采用被动冷却;为此,集成的热管将箱体内的热排散出去。如果有必要,主动冷却就会启动,使用压缩机和转速受控的组件来降低温度。这种独特的变频技术使冷却功率与实际需求精确一致。
此外,Blue e+ 设备补装有一个物联网模块,以实现对 IT 制冷系统的中央监控和管理。虽然物联网模块不控制任何关键业务功能,但该零售商可以使用运营数据来预测系统性能和未来的要求。此外,该零售商与威图签订了维护这些系统的服务合同。由于威图的全球服务网络遍布约 150 个国家,因此一年 365 天都能提供现场支持。此外,威图经过优化的备件库存,意味着 90% 的维修工作都能一次性完成。
为了提高可用性,该零售商的 IT 系统采用了冗余设计。每个仓库都有两个完全相同的威图解决方案,确保订单随时都能得到处理。
经得起检验的成本节约
正如这家在线零售商客户所总结的那样,威图 Blue e+ 设备的运行效率非常高,经证实可以节省 70% 的能源。这家客户已与威图合作多年,在此期间,他们测试过来自不同供应商的冷却系统。鉴于威图解决方案的高效率和可靠性,他们将继续维持与威图的良好合作关系。
概览
- 项目
- 在线零售商
- 地址
- 未知, 美国
- 分支机构
- Retail
- 挑战
仓库高度自动化,确保快速交付
通过支持 IP 的自动化系统以及软件应用控制物流过程
直接在仓库中搭建 IT 系统
高能效
- 解决方案
使用 Blue e+ IT 冷却设备
能耗降低 70%
使用物联网模块监控和控制 IT 冷却设备