Schweizerische Südostbahn AG (SOB) 是一家独立的铁路公司,每年为大约 1300 万乘客提供服务。准时,是铁路运输的第一目标。因此,极其可靠的 IT 系统必不可少。为了确保 IT 系统的可靠性,SOB 决定建立一个备份数据中心,并委托威图负责设计、规划和修建。
威图是一个完全值得信赖的合作伙伴。他们不负所托,准时并在我们的预算范围内交付了我们所需要的基础设施。
充分利用每一寸空间
备用数据中心的可用空间有限,而且分布着很多角落。根据这些空间条件,威图瑞士分公司设计出一个方案。该方案包括机柜系统、集成的并联式温控系统和 UPS 单元,以及基于传感器的监控。该解决方案可扩展,因此 SOB 将来可按需进行调整,最大程度确保了投资回报。
全方位的项目管理和贴心的服务
威图制定了全面的项目管理方案,有效地组织和协调了所有必要的施工活动。在规划的安装空间准备好后,威图配置了箱体和相应的组件,并以“整体”的形式交付、安装和连接好预配置的系统。因此,SOB 收到的是一个交钥匙服务器机房,可直接安装 IT 装备。
SOB 对威图最满意的地方在于,威图提供的服务细致贴心、贯穿始终,在工程设计、规划和实施过程中非常积极主动、专业且谨慎。
概览
- 项目
- Schweizerische Südostbahn AG
- 地址
- 圣加仑, 瑞士
- 分支机构
- IT-infrastructure
- Rail
- 挑战
在空间有限的情况下设计、规划和修建定制的备份数据中心
- 解决方案
可扩建、便于操作的先进数据中心:模块化的定制机柜系统、集成的并联式温控系统、基于传感器的监控解决方案以及 UPS 单元
交钥匙服务器机房:“整体式”安装和连接