Schubert Elektroanlagen 公司来自奥地利,成立于 1965 年,活跃于设备制造行业的电气工程和机械装备市场,专注于环境、能源和水领域的业务。公司选用威图的 Perforex 控制柜加工中心,来满足自身对于速度和质量的要求。此外,公司借助易盼的工程设计解决方案 Eplan ProPanel 来完成控制柜的虚拟构建。
过去,控制柜的机械构建要占用三分之一的工作时间。而现在,所用时间缩减到了 10% 至 20%。而且,威图 Perforex 加工产生的钻孔和切口非常精确。
Eplan Pro-Panel has been used at Schubert Elektroanlagen for quite some time. By means of this engineering solution, it is possible to virtually construct the complete enclosure.
开创性的成就:自动化机柜加工
每年,大约有 2,600 平方米的控制柜表面被加工应用于不同的领域。其中有三分之二的机柜来自威图,主要是 TS 8 控制柜和 AE 箱体系列。
不断提速
“过去,控制柜的机械构建要占用三分之一的工作时间。”Manfred Bandion 先生回忆道,“如今,这么长的耗时简直无法想象,而且也不再可行了。”同样无法设想的,还有不用软件进行工程设计。Schubert Elektroanlagen 公司很早便开始使用 Eplan ProPanel 进行规划设计。该软件可用于虚拟地构建整个控制柜。但它的用途远不止于此。工程设计产生的数据是 Perforex 加工中心进行加工的基础。“我们还会用到控制柜和附件的威图 3D 宏。在这方面,威图的解决方案确实比其他公司要先进得多。”Bandion 先生的满意溢于言表。易盼与威图的珠联璧合,帮助客户实现了无可比拟的过程加速。
概览
- 项目
- Schubert Elektroanlagen
- 地址
- 上格拉芬多夫, 奥地利
- 分支机构
- Electrical-and-Automation
- 挑战
对速度和质量要求较高
- 解决方案
在 Eplan ProPanel 中构建虚拟控制柜
安装完成一天后开始使用 Perforex BC
在项目早期阶段为客户提供 3D 演示
减少失误,降低物料成本