只要餐厅、百货商场或圣诞市场播放热门歌曲“Last Christmas”,每年就会因此产生 800 万欧元的版税收入,即,享有版权的艺术家有生之年会获得一定份额的分红,之后再支付给他们的继承人。
SUISA(瑞士版权管理协会)成立于 1923 年,是一个由音乐创作者和出版商组成的协会,旨在保护瑞士音乐家的版税权利。如今,已有超过 37,000 名作曲家、作词家和音乐出版商加入了该协会。为了管理众多的许可证,以及在舞台、广播或电视上播放音乐作品时立即收取版税,现代化的信息技术和高效的基础设施至关重要。因此,在对 SUISA 的苏黎世数据中心进行现代化改造时,威图与 SUISI 密切合作,为其建立了相应的 IT 系统。
我们明显感觉到,我们既节约了资金,同时又践行了环保理念。
自设数据中心,确保安全性和独立性
这个项目面临的挑战在于,该数据中心建于上世纪 60 年代,为了防止服务器过热,整个 150 平方米都会得到冷却。SUISA IT 项目负责人 Thomas Lagler 解释说:“基本上,我们其实可能只需要冷却 15 平方米的面积,所以目前这么大面积的冷却,在经济上和生态上都没有意义。”因此,2016 年底,SUISA 决定对数据中心进行现代化改造。协会的要求是,不能外包,而且基础设施要保留在内部。原因在于,要确保安全性,不能依赖于某一家供应商。鉴于此,威图的任务是帮助实现高能效的冷却,并提高早期火灾检测和灭火能力。
就地排出热量
客户是有针对性地冷却单个机柜、采用并联式温控设备,还是对整个机房进行温控,要取决于具体的需求。例如,温控设备直接安装在 IT 机柜上,并且直接在产生热量的位置就地排出热量,就会特别高效。这一方案赢得了 SUISA 的信任。Thomas Lagler 先生介绍说:“其他供应商只是摇头,因为他们发现,现有的双层底板就已经是很好的方案了。他们都认为,显然原来的方案还能继续用,只需要为机柜再加上独立的冷/热通道。”然而,威图却提出了不同的方案。在 SUISA 的数据中心,设置了四个 TS IT 机柜,每个机柜配有两个液体冷却柜 (LCP CW) 和一个 IT 冷水机组。液体冷却柜利用冷水作为冷却介质,还可为每个机柜处理高达 55 kW 的热负荷。它基于空气/水热交换器,使用冷水来冷却 IT 机柜的热空气。其设定值是可以由客户自由设定的服务器进气温度。美国采暖、制冷和空调工程师协会 (ASHRAE) 目前推荐的进气温度在 18 °C 至 27 °C 之间。LCP CW 根据实际的热功率损耗来调整水和空气的体积流量,从而全自动地调节该设定值。对于这个系统,SUISA 无需进行任何结构上的改动。现在,机柜被封闭起来,或者被玻璃门所隔开,避免空气流动。这样一来,就只对机柜进行冷却。
火灾监控和早期探测
威图 CMC III 监控系统是火灾监控和早期探测系统的核心。它由中央处理单元组成,该处理单元在数据中心内与机柜中的各种温度、门禁、泄漏、烟雾/火灾和湿度传感器进行交互。一旦机柜中过热,门就会自动打开,以便利用数据中心的环境空气进行冷却。
过去,数据中心没有单独配电表。而现在,威图的解决方案可对耗电情况(详细到服务器单元)进行监控和评估,从而有助于提升能源效率。
概览
- 项目
- SUISA (SUISse Auteurs)
- 地址
- 苏黎世, 瑞士
- 分支机构
- IT-infrastructure
- 挑战
旧数据中心无法满足能效要求,冷却范围达 150 平方米
需要实现高能效冷却,优化早期火灾检测和灭火设备
- 解决方案
并联式温控设备 (LCP CW) 直接就地将热量排出去(最高 55 kW)
使用威图 CMC III 进行早期火灾探测(包括针对温度、泄漏和湿度的传感器)
监控耗电情况,直至最后一个服务器单元