Pneumatechnique Ltd. 公司是一家来自英国的控制柜制造商。此前,公司一直在寻找通过自动化降低运营和管理成本的方法,并最终在威图找到了合适的解决方案 - Perforex 加工中心。该加工中心可缩短控制柜的加工时间,提高了经常性工作步骤的准确性,并且有助于更有效地部署专业生产人员。
现在,我们可以在 20 分钟内完成以前需要四个小时的项目。而且质量也得到了提高。
以前:简单的工作步骤 - 巨大的成本
Pneumatechnique 公司面临的最大挑战,是生产人员的部署方式效率低下。种类繁多、小批量的订单部件,意味着高素质、高薪资的员工无法充分发挥自身作用。“我们的员工不得不去做那些最简单的加工步骤,比如钻孔。这占用了大量的资源,而且耗费了大量的成本。”Pneumatechnique 公司总经理 Jim Venters 介绍说。鉴于此,公司需要一个自动化解决方案来解决这些问题。
如今:使用威图 Perforex 进行自动化加工
在进行市场调研时,Pneumatechnique 公司发现了威图 Perforex 数控加工中心,它可以完全自动完成所有加工操作。经过计算,公司认为,如果购买该机器,运营和一般成本将大大降低,而且毫无疑问会得到回报。
重复精度高,因而质量更好
自动化的另一个优势在于,虽然每个控制柜的加工时间大大缩减,但由于机械精度高,加工质量却进一步提高了。“从生产的角度来看,这台机器最大的优点是它的重复精度高。”Pneumatechnique 公司生产负责人 Adam Wilson 补充说,“只需设置一次,所有功能就会自行运作。部件的尺寸精确,而且在公差范围内。另外,过去在手工加工过程中出现的失误,也能得以避免。”
概览
- 项目
- Pneumatechnique Ltd.
- 地址
- 彼得伯勒, 英国
- 分支机构
- Electrical-and-Automation
- 挑战
- 通过自动化降低成本,缩短加工时间
- 提高可重复性
- 更有效地部署生产专业人员
- 解决方案
- 缩短加工时间,同时提高质量
- 提高经常性操作的精确度