不锈钢箱体加工不是一件容易的事,因为不锈钢很坚硬,只能在有限的范围内使用金属切割方法进行加工。
Plenge 公司是一家来自明斯特兰地区厄尔德镇的中小型开关设备制造商,聘有 70 名员工。该公司经常需要加工不锈钢,所生产的大部分开关设备都是用于食品行业。在这个行业,不锈钢箱体是基本标准,用以满足严格的卫生要求。因此,Plenge 公司选用了威图自动化系统的 Perforex 加工中心,与激光切割单元联合运行。新的激光加工中心大大提高了生产效率:以前,箱体的机械加工需要两名员工;现在,可以腾出一名员工,去完成车间的其他任务。
在决定是否要投资采购 Perforex LC 时,我们不需要在投资回报方面考虑很久,因为好处是显而易见的。
车间里的自动化
在控制设备和开关设备制造商的车间里,手工作业仍然是常态。除了占去大部分时间的布线外,主要是控制柜的机械加工尤其耗费人力。此前,不锈钢箱体总是需要手工加工。为了提高车间加工箱体时的生产效率,威图自动化系统开发出了 Perforex 系列数控加工中心,可以快速而精确地加工扁平件和整个箱体。如果像 Plenge 公司这样需要加工多个不锈钢箱体,那么带激光切割装置的 Perforex 版本就是理想之选。而 Plenge 公司确实也采购了这样一台 Perforex LC。
投资回收期短
使用新型激光加工中心后,Plenge 公司在处理需要不锈钢箱体的订单时更轻松,速度也有了明显提升。车间员工不再需要费力地手工加工不锈钢箱体上的切口、钻孔和螺纹。而且员工对加工质量也非常满意,因为如果采用激光切割,切割边缘不会产生任何毛刺。因此,节省下来的时间可以用于完成车间的其他工作,生产效率也得到了提高。
即使是对于中小企业,Perforex 系列加工中心的投资回报期也相对较短。根据每年加工的控制柜数量而定,通常只需两到三年就能产生回报。威图提供有 ROI 计算器,可帮助您轻松、快速地计算出投资回报期(另请参见:链接)。
数据管理贯穿始终
Perforex LC 编程简单,可直接在其控制器上进行。不过,如果加工中心可以直接从项目规划中获取数据,就会特别高效。在这种情况下,员工只需将箱体放在工作台上并启动机器。如果想要实现控制设备和开关设备制造领域的自动化,从电气规划到工作准备和生产,再到 ERP 系统,贯穿始终的数据管理至关重要。
概览
- 项目
- Plenge
- 地址
- 厄尔德, 德国
- 分支机构
- Electrical-and-Automation
- 挑战
为食品工业加工不锈钢箱体
缺乏专业人才
- 解决方案
数据管理贯穿始终
采用 Perforex LC 数控加工中心,提升效率
以前负责机械加工的员工现在在车间完成其他工作
高加工质量